电感器: 实现行业最高水平Q特性的高频电感器的开发与量产
- 以0402 尺寸实现行业最高水平※的Q 特性21 typ.(@1.0GHz)

2016年1月26日
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了实现行业最高水平※Q特性的高频电路用电感器MHQ0402PSA系列,并已从2016年1月起开始量产。
近年来,移动设备在多功能化的背景下,节省空间成为一大课题,此外还被要求兼顾高特性值和小型化。 MHQ0402PSA( L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)系列实现了在1.0GHz 时的Q 特性值为21(当电感为:0.3nH 时),这与本公司以往产品MLG0402Q相比提高了30%以上。此外,与具有高Q 特性的本公司以往产品MHQ-P 系列的最小尺寸MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)相比,体积减少了70%,实际装配面积减了53%,实现了小型化,并为节省空间做出了贡献。
该系列产品使用了本公司独有的绝缘材料,并通过内部电极截面高纵横化和线圈图案的优化设计,不但实现了小型化(L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)还实现了高Q 特性,满足了高频电路的高效率化要求。
在以往产品系列中具有高Q 特性的MHQ1005P(L:1.0×W:0.6×H:0.5mm)、MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)以及MHQ0402P( L:0.44×W:0.24×H:0.24mm)的基础上再加之本系列产品,我们将通过这4个系列来应对多样化设计用途,并为客户提供丰富的产品阵容。
- ※截止到2015年12月,TDK调查
用语集
-
- Q:表示在任意频率下的感抗与电阻之比,并以数值来表示其效率。 Q值越高,越是具有损耗小的理想电感器的特性。
主要用途
-
- 智能手机、手机、平板电脑的Bluetooth及Wi-Fi
- 各种移动通信设备的高频电路、高频模块(PA、VCO、FEM等)
主要特点和优势
-
- 由于具有高Q 特性,能够降低高频电路的损失
- 与以往产品MHQ0603-P 相比,体积减少了70%、实际装配面积减少了53%,为节省空间做出了贡献
主要特性
-
产品名称 电感[nH] Q min. 自谐振频率
[GHz] min.直流电阻
[Ω] max.额定电流
[mA] max.MHQ0402PSA 0.2~8.2 21 10~4 0.15~1.20 600~180
生产和销售计划
-
- 样品价格 : 20日元/个
- 生产据点 : 日本
- 生产计划 : 5000万个/月(最初)
- 生产开始 : 2016年1月
关于TDK株式会社
Press Release 快速链接 关于TDK ≫ 公司概况 ≫ TDK业务 ≫ TDK技术 ≫ TDK历史 电感器: 实现行业最高水平Q特性的高频电感器的开发与量产 以0402 尺寸实现行业最高水平※的Q 特性21 typ.(@1.0GHz) 电感器: 实现行业最高水平Q特性的高频电感器的开发与量产 2016年1月26日 TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了实现行业最高水平※Q特性的高频电路用电感器MHQ0402PSA系列,并已从2016年1月起开始量产。 近年来,移动设备在多功能化的背景下,节省空间成为一大课题,此外还被要求兼顾高特性值和小型化。 MHQ0402PSA( L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)系列实现了在1.0GHz 时的Q 特性值为21(当电感为:0.3nH 时),这与本公司以往产品MLG0402Q相比提高了30%以上。此外,与具有高Q 特性的本公司以往产品MHQ-P 系列的最小尺寸MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)相比,体积减少了70%,实际装配面积减了53%,实现了小型化,并为节省空间做出了贡献。 该系列产品使用了本公司独有的绝缘材料,并通过内部电极截面高纵横化和线圈图案的优化设计,不但实现了小型化(L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)还实现了高Q 特性,满足了高频电路的高效率化要求。 在以往产品系列中具有高Q 特性的MHQ1005P(L:1.0×W:0.6×H:0.5mm)、MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)以及MHQ0402P( L:0.44×W:0.24×H:0.24mm)的基础上再加之本系列产品,我们将通过这4个系列来应对多样化设计用途,并为客户提供丰富的产品阵容。 ※ 截止到2015年12月,TDK调查 用语集 Q: 表示在任意频率下的感抗与电阻之比,并以数值来表示其效率。 Q值越高,越是具有损耗小的理想电感器的特性。 主要用途 智能手机、手机、平板电脑的Bluetooth及Wi-Fi 各种移动通信设备的高频电路、高频模块(PA、VCO、FEM等) 主要特点和优势 由于具有高Q 特性,能够降低高频电路的损失 与以往产品MHQ0603-P 相比,体积减少了70%、实际装配面积减少了53%,为节省空间做出了贡献 主要特性 产品名称 电感 [nH] Q min. 自谐振频率 [GHz] min. 直流电阻 [Ω] max. 额定电流 [mA] max. MHQ0402PSA 0.2~8.2 21 10~4 0.15~1.20 600~180 生产和销售计划 样品价格 : 20日元/个 生产据点 : 日本 生产计划 : 5000万个/月(最初) 生产开始 : 2016年1月 关于TDK株式会社 TDK株式会社是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件、模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。截至2015年3月末,TDK的销售总额约为10800亿日元,全球雇员88,000人。
- ※ 主要产品包括电容器(积层陶瓷电容器、铝电解电容器和薄膜电容器)、电感器、铁氧体、高频元件、传感器、压电和保护元件。
下载
報地区媒体联系方式
| 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|
| Ms. Clover XU | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962307 | TDK.PR-CN@tdk.com |